Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 24 | 20,1199 € |
25 + | 11,9385 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen | 45.0 mm |
---|---|
Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen | 1.772 in |
Kopfhöhe | 6.0 mm |
Kopfhöhe | 0.236 in |
Gehäusehöhe | 32.0 mm |
Gehäusehöhe | 1.26 in |
Maximale Kompression | 6.0 mm |
Maximale Kompression | 0.236 in |
Grip Capacity | 24.0 mm |
Grip Capacity | 0.945 in |
Montagelochbreite | 22.2 mm |
Montagelochbreite | 0.874 in |
Länge Montagebohrung | 20.2 mm |
Länge Montagebohrung | 0.795 in |
Gesamtbreite Griff | 80.0 mm |
Gesamtbreite Griff | 3.15 in |
Zungenmaterial | Stahl |
Riegelmaterial | Druckgegossene Zinklegierung |
Oberfläche | Pulverbeschichtet, schwarz |
Schlüsseltyp | Kein Schlüssel |
Befestigungsausrichtung | Universal |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.