Menge | Preis pro Stück |
---|---|
50 - 99 | 4,1177 € |
100 + | 3,0951 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Verstellbarkeit | Feststehend |
---|---|
Farbe | Black |
Hauptmaterial | Polyvinylchlorid |
Material | PVC |
Befestigungsmethode | Screw |
Länge Unterteil | 66.3 mm |
Länge Unterteil | 2.61 in |
Breite Unterteil | 38.1 mm |
Breite Unterteil | 1.5 in |
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | 2.8 - 69.9 mm |
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | 0.11 - 2.752 in |
Abstand zwischen Befestigungslöchern | 19.1 mm |
Abstand zwischen Befestigungslöchern | 0.752 in |
Bohrungsdurchmesser | 4.0 mm |
Bohrungsdurchmesser | 0.157 in |
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 69.9 mm |
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 2.752 in |
Maximale Betriebstemperatur | 50 °C |
Maximale Betriebstemperatur | 122 °F |
Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | 2.8 mm |
Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | 0.11 in |
Mindestbetriebstemperatur | 0 °C |
Mindestbetriebstemperatur | 32 °F |
Betriebstemperaturbereich | 0 - 50 °C |
Betriebstemperaturbereich | 32 - 122 °F |
Gesamthöhe | 62.0 mm |
Gesamthöhe | 2.441 in |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Anzahl der Montagebohrungen | 2 |
Ausführung | 3 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.