Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4062 € |
5000 + | 0,373 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhesive Material | Acryl |
---|---|
Farbe | Clear |
Material | PVC |
Befestigungsmethode | Klebeband |
Länge Unterteil | 11.1 mm |
Länge Unterteil | 0.437 in |
Breite Unterteil | 9.7 mm |
Breite Unterteil | 0.382 in |
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | 3.2 mm |
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | 0.126 in |
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 3.2 mm |
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | 0.126 in |
Betriebstemperaturbereich | 0 - 85 °C |
Betriebstemperaturbereich | 32 - 185 °F |
Gesamthöhe | 5.9 mm |
Gesamthöhe | 0.232 in |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.