Menge | Preis pro Stück |
---|---|
250 - 1249 | 1,9621 € |
1250 + | 1,5614 € |
Typ | Containerplombe |
---|---|
Schließmechanismus | Aluminiumkörper |
Entfernbarkeit | Schneidwerkzeug erforderlich |
Kabelmaterial | Nicht vorgeformtes, verzinktes Stahl-Flugzeugkabel |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Rot |
Kabeldurchmesser | 2.5 mm |
Kabeldurchmesser | 0.098 in |
Korpusbreite | 22.0 mm |
Korpusbreite | 0.866 in |
Korpuslänge | 26.0 mm |
Korpuslänge | 1.024 in |
Korpusstärke | 7.0 mm |
Korpusstärke | 0.276 in |
Bandlänge | 300.0 mm |
Bandlänge | 11.811 in |
Gesamtlänge | 326.0 mm |
Gesamtlänge | 12.835 in |
Zolltarifnummer | 8309909090 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.