Menü Suche

AluLock 6.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Schwarz

Die Kabelplombe aus Metall kann nur mit einem Werkzeug (separat erhältlich) entfernt werden. Das nicht vorgeformte Kabel zerfasert beim Durchschneiden, um Manipulationen zu verhindern. Kann weltweit zur Sicherung von Gütern beim Import und Export eingesetzt werden.
Artikelnr:

1222192

In Produktion Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 + 1,6719 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

835,95 €

500 x 1,6719 €

Muster hinzufügen +

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Typ Containerplombe
Schließmechanismus Aluminiumkörper
Entfernbarkeit Schneidwerkzeug erforderlich
Kabelmaterial Nicht vorgeformtes, verzinktes Stahl-Flugzeugkabel
Oberfläche Eloxiert
Farbe Black
Kabeldurchmesser 1.5 mm
Korpusbreite 22.0 mm
Korpuslänge 26.0 mm
Korpusstärke 6.0 mm
Bandlänge 300.0 mm
Gesamtlänge 326.0 mm
Zolltarifnummer 8309909090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns