Menü Suche

Rolle 60.0 mm 60.0 kg Bolzenloch Weiß

Bolzenlochrolle aus Nylon natur mit Gehäuse aus verzinktem Stahl.
Artikelnr:

490996

331 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
4 - 39 10,7364 €
40 + 5,6652 €
Verpackungseinheit (VPE): 40

Bestelleinheit: VPE 4

Gesamtpreis:

42,95 €

4 x 10,7364 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Radmaterial Nylon
Rollengehäusematerial Stahl
Farbe Weiß
Rollentyp Rolle mit Bolzenloch
Montageart Bolt Hole
Tragfähigkeit 60.0 kg
Radbreite 22.0 mm
Raddurchmesser 60.0 mm
Gesamthöhe 90.0 mm
Hauptmaterial Rollengehäuse Stahl
Zolltarifnummer 4016999190

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns