Menge | Preis pro Stück |
---|---|
10 - 49 | 8,2353 € |
50 - 99 | 7,8208 € |
100 - 199 | 7,4201 € |
200 + | 6,5971 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Länge Unterteil | 27.5 mm |
---|---|
Länge Unterteil | 1.083 in |
Breite Unterteil | 32.0 mm |
Breite Unterteil | 1.26 in |
Kompatible Plattenhöhe | 5.0 mm |
Kompatible Plattenhöhe | 0.197 in |
Endkraft | 21.0 N |
Endkraft | 21.0 N |
Anfangsfederkraft | 5.0 N |
Anfangsfederkraft | 5.0 N |
Nasendurchmesser | 6.0 mm |
Nasendurchmesser | 0.236 in |
Nasenvorsprung | 6.0 mm |
Nasenvorsprung | 0.236 in |
Gesamtlänge | 49.0 mm |
Gesamtlänge | 1.929 in |
Farbe | Black |
Oberfläche | Matt |
Hauptmaterial | Polyamid |
Abstand Montagebohrung | 21.0 mm |
Abstand Montagebohrung | 0.827 in |
Nasenmaterial | Edelstahl |
Kopfdurchmesser | 18.0 mm |
Kopfdurchmesser | 0.709 in |
Zolltarifnummer | 7326909890 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.