Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 4 | 0,7428 € |
5 + | 0,6685 € |
Tragfähigkeit | 5 kg |
---|---|
Tragfähigkeit | 11 lbs |
Hakenvorsprung | 16.7 mm |
Hakenvorsprung | 0.657 in |
Hakenstärke | 2.7 mm |
Hakenstärke | 0.106 in |
Befestigungsausrichtung | Vertikal |
Hakenhöhe | 15.1 mm |
Hakenhöhe | 0.594 in |
Montageart | Ende mit Gewinde |
Länge Gewindeende | 11.0 mm |
Länge Gewindeende | 0.433 in |
Zolltarifnummer | 3926909790 |
Hauptmaterial | Edelstahl 304 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.