Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 4 | 3,4505 € |
5 + | 3,1054 € |
Tragfähigkeit | 7.7 kg |
---|---|
Tragfähigkeit | 17 lbs |
Hakenvorsprung | 36.0 mm |
Hakenvorsprung | 1.417 in |
Hakenstärke | 10.0 mm |
Hakenstärke | 0.394 in |
Befestigungsausrichtung | Horizontal |
Anzahl der Montagebohrungen | 2 |
Hakenhöhe | 23.4 mm |
Hakenhöhe | 0.921 in |
Befestigungsbreite | 34.9 mm |
Befestigungsbreite | 1.374 in |
Montagehöhe | 20.0 mm |
Montagehöhe | 0.787 in |
Montageart | Horizontale Montage mit Schrauben |
Zolltarifnummer | 7326909890 |
Hauptmaterial | Edelstahl 304 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.