Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 4 | 15,709 € |
5 + | 14,1381 € |
Tragfähigkeit | 20 kg |
---|---|
Tragfähigkeit | 44 lbs |
Hakenvorsprung | 32.2 mm |
Hakenvorsprung | 1.268 in |
Hakenstärke | 5.0 mm |
Hakenstärke | 0.197 in |
Befestigungsausrichtung | Horizontal |
Anzahl der Montagebohrungen | 2 |
Hakenhöhe | 25.0 mm |
Hakenhöhe | 0.984 in |
Befestigungsbreite | 36.0 mm |
Befestigungsbreite | 1.417 in |
Montagehöhe | 16.0 mm |
Montagehöhe | 0.63 in |
Montageart | Horizontale Montage mit Schrauben |
Zolltarifnummer | 7326909890 |
Hauptmaterial | Edelstahl 304 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.