Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 4 | 79,9071 € |
5 + | 71,9164 € |
Tragfähigkeit | 20 kg |
---|---|
Tragfähigkeit | 44 lbs |
Hakenvorsprung | 80.2 mm |
Hakenvorsprung | 3.157 in |
Hakenstärke | 13.0 mm |
Hakenstärke | 0.512 in |
Befestigungsausrichtung | Vertikal |
Anzahl der Montagebohrungen | 2 |
Hakenhöhe | 50.0 mm |
Hakenhöhe | 1.969 in |
Befestigungsbreite | 16.0 mm |
Befestigungsbreite | 0.63 in |
Montagehöhe | 16.0 mm |
Montagehöhe | 0.63 in |
Montageart | Vertical Mount with Screws |
Zolltarifnummer | 3926909790 |
Hauptmaterial | Edelstahl 303 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.