Menge | Preis pro Stück |
---|---|
20 + | 16,2191 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Durchmesser Unterteil | 50.0 mm |
---|---|
Durchmesser Unterteil | 1.969 in |
Höhe Unterteil | 20.0 mm |
Höhe Unterteil | 0.787 in |
Innendurchmesser | 22.0 mm |
Innendurchmesser | 0.866 in |
Höhe Unterlegscheibe | 3.0 mm |
Höhe Unterlegscheibe | 0.118 in |
Typ | Doppeltes Innengewinde |
Form | Rund |
Zolltarifnummer | 4016999190 |
Hauptmaterial | Stahl;Kautschuk |
Bohrungsdurchmesser | 11.0 mm |
Bohrungsdurchmesser | 0.433 in |
Form Unterteil | Rund |
Befestigungsmethode | Beidseitiges Innen-/Innengewinde |
Gewindegröße | Non Threaded |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.