Menü Suche

Snap Fit Plug 14.3 mm 16.7 mm 3.2 mm PA Black

This Solid Locking Plug is used to close off extra chassis holes, wire outlets, and access holes. It is dust, dirt, moisture resistant, corrosion, and vibration resistant. Designed to fit snugly with a finger and may be withdrawn and replaced as needed. Black, made from PA and UL94 V-2 rated.
Artikelnr:

PGM-26

11006 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
200 - 4999 0,1409 €
5000 - 9999 0,1304 €
10000 - 19999 0,1236 €
20000 + 0,1167 €
Verpackungseinheit (VPE): 200

Bestelleinheit: VPE 200

Gesamtpreis:

28,18 €

200 x 0,1409 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Colour Black
Full Material Polyamide 6.6
Material Flammability Standard UL94 V-2
Fitting Style Snap Fit
Head Shape Dome
Hole Type Round Hole
Overall Diameter 16.7 mm
Overall Height 10.3 mm
Compatible Hole Diameter 14.3 mm
Commodity Code 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns