Menü Suche

Snap Fit Plug 12.7 mm 14.6 mm 3.2 mm PA Black

This Domed blanking plug blocks out gaps in the metal sector as a precaution against sharp edges and contaminants. It includes an open vent to aid ventilation and is simple to install by push fit. Built to work on all industry standard hole diameters and panel thicknesses. Black PA and UL94 V-2 rated.
Artikelnr:

460011

7960 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,1395 €
10000 - 19999 0,1326 €
20000 + 0,1195 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

139,50 €

1000 x 0,1395 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Colour Black
Full Material Polyamide 6.6
Material Flammability Standard UL94 V-2
Fitting Style Push Fit
Head Shape Dome
Hole Type Round Hole
Overall Diameter 14.6 mm
Overall Height 10.3 mm
Compatible Hole Diameter 12.7 mm
Commodity Code 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns