Menü Suche

Runder Gleiter - Standard Rund 31.0 mm 28.5 mm

Die Gelenkgleiter zum Aufstecken sind drehbare Gleiter mit Federeinsatz für eine einteilige Anwendung. Es sind Kugelgelenke für Kippbewegungen und sie haben eine aufgesetzte Rohrendkappe für einen sauberen Abschluss.
Artikelnr:

551633

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
200 - 999 0,4747 €
1000 + 0,4273 €
Verpackungseinheit (VPE): 200

Bestelleinheit: VPE 200

Gesamtpreis:

94,94 €

200 x 0,4747 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Hauptmaterial Stahl
Kopfform Rund
Montageart Schnellmontage
Metallstifte Ja
Kopfhöhe 18.0 mm
Kopfdurchmesser 31.0 mm
Einsatzhöhe 12.0 mm
Kompatible Rohrgröße 28.5 mm
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns