Menü Suche

Schlauchschellen 104.0 mm 112.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 104.0 - 112.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Artikelnr:

600500

41 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 249 5,7697 €
250 - 499 5,4731 €
500 + 5,1901 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

144,24 €

25 x 5,7697 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Schellenart T-Bolt Hose Clamp
Farbe Natural
Material Edelstahl
Innendurchmesserbereich 104.0 - 112.0 mm
Maximaler Innendurchmesser 112.0 mm
Mindestinnendurchmesser 104.0 mm
Breite 24.0 mm
Hauptmaterial Edelstahl
Besondere Merkmale Bolzen: M8 x 80
Montageausführung Zum Aufstecken

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns