Menü Suche

Schlauchschellen 48.0 mm 51.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 48.0 - 51.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Artikelnr:

600489

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 2,6806 €
500 - 999 2,5424 €
1000 + 2,4181 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

134,03 €

50 x 2,6806 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Schellenart T-Bolt Hose Clamp
Farbe Natural
Material Edelstahl
Innendurchmesserbereich 48.0 - 51.0 mm
Maximaler Innendurchmesser 51.0 mm
Mindestinnendurchmesser 48.0 mm
Breite 22.0 mm
Hauptmaterial Edelstahl
Besondere Merkmale Bolzen: M6 x 60
Montageausführung Zum Aufstecken

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns