Menü Suche

Schlauchschellen 26.0 mm 28.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 26.0 - 28.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Artikelnr:

600483

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 1,6166 €
1000 + 1,5199 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

161,66 €

100 x 1,6166 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Schellenart T-Bolt Hose Clamp
Farbe Natural
Material Edelstahl
Innendurchmesserbereich 26.0 - 28.0 mm
Maximaler Innendurchmesser 28.0 mm
Mindestinnendurchmesser 26.0 mm
Breite 18.0 mm
Hauptmaterial Edelstahl
Besondere Merkmale Bolzen: M5 x 40
Montageausführung Zum Aufstecken

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns