Menge | Preis pro Stück |
---|---|
100 - 999 | 0,0941 € |
1000 - 4999 | 0,0672 € |
5000 + | 0,0605 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farbe | Black |
---|---|
Kompatible Platten | Standard |
Montageart | Schnappmontage |
Hauptmaterial | Polyamid |
Nietentyp | Vierteldrehung |
Typ | 1 |
Höhe in geschlossenem Zustand | 9.5 mm |
Höhe in geschlossenem Zustand | 0.374 in |
Bohrungsdurchmesserbereich feste Platte | 8.0 mm | 0.315 in |
Bohrungsdurchmesserbereich abnehmbare Platte | 7.0 mm | 0.276 in |
Plattenstärke | 6.0 mm |
Plattenstärke | 0.236 in |
Kompatibler Plattenstärkenbereich | 3.5 - 4.1 mm |
Kompatibler Plattenstärkenbereich | 0.138 - 0.161 in |
Tiefe Unterteil | 11.0 mm |
Tiefe Unterteil | 0.433 in |
Kolbendurchmesser | 9.5 mm |
Kolbendurchmesser | 0.374 in |
Kopfdurchmesser | 10.5 mm |
Kopfdurchmesser | 0.413 in |
Preis/Stück inkl. MwSt | 0.1166 EUR |
Zolltarifnummer | 3926909790 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.