Menge | Preis pro Stück |
---|---|
100 - 499 | 0,2266 € |
500 - 999 | 0,1962 € |
1000 + | 0,1506 € |
Kompatibler Bohrungsdurchmesser | 6.0 mm |
---|---|
Kompatibler Bohrungsdurchmesser | 0.236 in |
Plattenstärke | 4.2 mm |
Plattenstärke | 0.165 in |
Kopfdurchmesser | 10.0 mm |
Kopfdurchmesser | 0.394 in |
Kopfhöhe | 0.8 mm |
Kopfhöhe | 0.031 in |
Nietenbefestigungsausführung | Zum Einrasten |
Nietentyp | Druckbefestigungsclip |
Nietenkopfform | Flachrund |
Farbe | Black |
Hauptmaterial | Nylon 6/6 |
Betriebstemperaturbereich | -40 - 85 °C |
Betriebstemperaturbereich | -40 - 185 °F |
Material Entflammbarkeitsklasse | UL94 V-2 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.