Menü Suche

Eindrehstopfen M10 9.5 mm LDPE Orange

Dieser orangefarbene LDPE-Kragenstöpsel ist selbstklebend und durch seine dicke Wandung sehr langlebig. Dies macht dieses Teil schwer lösbar und daher ideal für Sandstrahlanwendungen.
Artikelnr:

464119

23326 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
150 - 1499 0,1323 €
1500 + 0,0576 €
Verpackungseinheit (VPE): 1500

Bestelleinheit: VPE 150

Gesamtpreis:

19,85 €

150 x 0,1323 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Montageart Selbstschneidend
Farbe Orange
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Kompatible Gewindegrößen (alle) M10
Mindestgesamtdurchmesser 7.6 mm
Maximaler Gesamtdurchmesser 16.0 mm
Gesamthöhe 30.5 mm
Kragendurchmesser 9.5 mm
Befestigungshöhe 20.5 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns