Menge | Preis pro Stück |
---|---|
10 - 99 | 1,7287 € |
100 - 499 | 1,2348 € |
500 + | 1,1113 € |
Gesamtlänge | 37.5 mm |
---|---|
Gesamtlänge | 1.476 in |
Gesamtstärke | 1.5 mm |
Gesamtstärke | 0.059 in |
Gesamtbreite | 8.5 mm |
Gesamtbreite | 0.335 in |
Stiftdurchmesser | 6.0 mm |
Stiftdurchmesser | 0.236 in |
Stiftlänge | 59.0 mm |
Stiftlänge | 2.323 in |
Korpusmaterial | Polyamid, 30 % glasfaserverstärkt |
Farbe | Black |
Hauptmaterial | 30 % glasfaserverstärktes Polyamid |
Scharniertyp | Corner Hinge |
Preis/Stück inkl. MwSt | 6.2214 GBP |
Befestigungsausrichtung | Für rechten und linken Türanschlag |
Anzahl der Montagebohrungen | 1 |
Stiftmaterial | POM |
Entfernbarkeit | Removable |
Zolltarifnummer | 3926909790 |
Standard | RoHs |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.