Menü Suche

Drehriegel - einseitiger Knebelvorreiber

Auf Lager

Drehriegel mit einer einseitigen Knebelbetätigung; Stahlzunge mit Chrom-Finish und einer Gummidichtung. Das Gehäuse ist Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1. Diese Schlösser sind ideal für Anwendungen wie Schaltschränke oder Maschinenabdeckungen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Greifkapazität Kaufen
1,9676 € - 3,0607 € 47 Auf Lager
28.5 mm
1,9676 € - 3,0607 € 195 Auf Lager
18.5 mm
1,9676 € - 3,0607 € 244 Auf Lager
24.5 mm
1,9676 € - 3,0607 € 150 Auf Lager
14.5 mm
2,6789 € - 4,1672 € 4554 Auf Lager
26.5 mm
1,8954 € - 2,9484 € 200 Auf Lager
8.5 mm
Drehriegel - Knebelvorreiber

16247M

Preisbereich
3,0607 € - 1,9676 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Typ
    Paco
  • Greifweite
    28.5 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel - Knebelvorreiber

16230M

Preisbereich
3,0607 € - 1,9676 €

Lagerbestände
195 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Typ
    Paco
  • Greifweite
    18.5 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel - Knebelvorreiber

16234M

Preisbereich
3,0607 € - 1,9676 €

Lagerbestände
244 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Typ
    Paco
  • Greifweite
    24.5 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel - Knebelvorreiber

16238M

Preisbereich
3,0607 € - 1,9676 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Typ
    Paco
  • Greifweite
    14.5 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel - Knebelvorreiber

16236M

Preisbereich
4,1672 € - 2,6789 €

Lagerbestände
4554 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Typ
    Paco
  • Greifweite
    26.5 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm
Drehriegel - Knebelvorreiber

16260

Preisbereich
2,9484 € - 1,8954 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Verchromt
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Typ
    Paco
  • Greifweite
    8.5 mm
  • Zungenlänge
    45.0 mm