Menü Suche

Doppel-Universalgelenk 10.0 74.0 24.0 Edelstahl 304

Diese Doppelkreuzgelenke werden in mechanischen Systemen verwendet, bei denen Drehbewegungen über nicht fluchtende Wellen übertragen werden müssen. Sie sind aus Edelstahl gefertigt und haben einen maximalen Biegewinkel von 45° pro Gelenk. Sie sind robust, können schweren Lasten standhalten und sind äußerst resistent gegen Verschleiß und Abnutzung.
Artikelnr:

20215378

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 101,12 €
5 - 9 91,01 €
10 - 19 85,95 €
20 + 75,84 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

101,12 €

1 x 101,12 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Bore dia Keyway
d1 tol. H7 10.0
d2 22.0
l1 74.0
l2 24.0
l3 26.0
w1 12.0
w1 3.0
w2 11.4
Gewicht g 150.0
Material Edelstahl 304

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns