Menü Suche

Dichtprofile - Schaumdichtung

Auf Lager

Dichtprofile - Schaumdichtungen - sind Einclips-Profile, die für Kantenschutz und Dichtung sorgen. Sie werden hauptsächlich an Blechen eingesetzt und bieten Schutz vor Schwingungen sowie vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz. Sie stellen eine zusätzliche Dichtung für Gehäuse dar.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
1 Ergebnis
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Klemmenbreite Maximale Greifkapazität Mindestklemmenbreite Mindestgreifkapazität Kaufen
25,4961 € - 28,329 € 14 Auf Lager
1.5 mm
1.5 mm
1.0 mm
1.0 mm
Schaumdichtung Top 1.0 mm 1.5 mm EPDM

490748

Preisbereich
28,329 € - 25,4961 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    1.5 mm
  • Gesamtlänge
    20.0 m
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
  • Greifweite
    1.0 - 1.5 mm