Menü Suche

Blasebälge 32.0 30.5 65.0 Kautschuk

Diese Faltenbälge für Einzelkreuzgelenke sind konzipiert, um diese Kraftübertragungsgelenke zu schützen und abzudichten. Sie fungieren als Barriere und schützen das Gelenk vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit, die vorzeitige Abnutzung und Schäden verursachen können. Sie können zur Reibungsverbesserung geschmiert werden.
Artikelnr:

20179878

In Produktion For more information Delivery & returns
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Schutzhüllen-Typ Single universal joint
Passend für Kreuzgelenke mit AD 32.0
d1 30.5
d2 56.0
l1 65.0
Material Kautschuk

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns