Menü Suche

Uniforce-Spanner M8 M4 31.8 Aluminium

Diese Bearbeitbaren Uniforce-Spannklemmen sind dafür vorgesehen, unregelmäßig geformte Werkstücke fest und präzise zu spannen. Die bearbeitbaren Spannbacken können mithilfe einer Drehbank oder Fräsmaschine einfach auf Maß geformt werden. Die Klemmen sitzen fest und sind wirksam gegen Vibrationen.
Artikelnr:

20267162

20 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 44,91 €
5 - 9 42,66 €
10 - 19 40,42 €
20 + 38,17 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

44,91 €

1 x 44,91 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
d1 M8
d2 M4
h1 25.4
h2 12.7
l1 31.8
l2 20.6
w1 50.8
w2 20.8
w3 9.9
Drehmoment bis max. Nm 25.0
Haltekraft kN 11.1
Gewicht g 13.0
Material Aluminium

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns