Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 4 | 119,8462 € |
5 - 9 | 113,8545 € |
10 + | 107,8628 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Länge in geschlossenem Zustand | 450.0 mm |
---|---|
Länge in geschlossenem Zustand | 17.717 in |
Ausgezogene Länge | 914.0 mm |
Ausgezogene Länge | 35.984 in |
Gesamthöhe | 13.0 mm |
Gesamthöhe | 0.512 in |
Gesamtbreite | 45.4 mm |
Gesamtbreite | 1.787 in |
Gesamtlänge | 464.0 mm |
Gesamtlänge | 18.268 in |
Tragfähigkeit | 45.0 kg |
Tragfähigkeit | 45.0 kg |
Länge | 450.0 mm |
Länge | 17.717 in |
Auszugsrichtung | Full extension |
Montageart | Screw Mount |
Hauptmaterial | Edelstahl |
Zolltarifnummer | 7326909890 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.