Regulowane zawiasy oporowe umożliwiają regulację oporu za pomocą jednej śruby. Służą do utrzymywania drzwi i paneli w ustalonym położeniu. Śruba regulacyjna jest wykonana ze stali nierdzewnej. Średni zawias pasuje do elementów mocujących M4, natomiast duży zawias — do elementów mocujących M6 (elementy mocujące nie są dołączone do zestawu).
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Grubość skrzydła | Całkowita długość | Kolor | Całkowita grubość | Regulacja oporu | Szerokość całkowita | Kup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10271254 | 11,5019 zł - 16,1027 zł | 2 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Biały
|
0.472 in
12.0 mm
|
Z regulacją
|
1.437 in
36.5 mm
|
|||
22,2554 zł - 26,7065 zł | W produkcji |
0.335 in
8.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
Czarny
|
0.807 in
20.5 mm
|
Z regulacją
|
2.283 in
58.0 mm
|
||||
10202050 | 62,9298 zł - 75,5157 zł | W produkcji |
0.228 in
5.8 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
Biały
|
0.5 in
12.7 mm
|
0,8 Nm
|
1.689 in
42.9 mm
|
|||
16,6037 zł - 25,828 zł | 514 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Czarny
|
0.531 in
13.5 mm
|
Z regulacją
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||
53,784 zł - 75,2977 zł | W produkcji |
0.209 in
5.3 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Czarny
|
0.748 in
19.0 mm
|
Z regulacją
|
2.205 in
56.0 mm
|
||||
10271247 | 11,3944 zł - 15,9522 zł | 790 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Z regulacją
|
1.437 in
36.5 mm
|
|||
30,8034 zł - 30,8034 zł | 3 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Z regulacją
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
95,2653 zł - 114,3183 zł | W produkcji |
0.205 in
5.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Biały
|
0.764 in
19.4 mm
|
4,0 Nm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||
30,8034 zł - 30,8034 zł | W produkcji |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Biały
|
0.472 in
12.0 mm
|
Z regulacją
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
55,8139 zł - 66,9767 zł | 50 Na stanie |
0.201 in
5.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Biały
|
0.5 in
12.7 mm
|
0,25 Nm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||||
93,2597 zł - 111,9116 zł | W produkcji |
0.205 in
5.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Czarny
|
0.764 in
19.4 mm
|
4,0 Nm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować