Menu Search

Zawiasy skrzydełkowe — mocowane na wkładce gwintowanej żeńskiej

Na stanie

Zawiasy skrzydełkowe z żeńskimi wkładkami gwintowymi nazywane są również zawiasami wspornikowymi lub zawiasami do montażu powierzchniowego. Są wykonane z poliamidu i wyposażone w mosiężne wkładki. Charakteryzuje je odporność na działanie oleju, smaru i większość stosowanych w przemyśle substancji chemicznych.Dostępne są rożne wielkości zawiasów i śrub mocujących.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Długość mocowania drzwi Całkowita długość Całkowita grubość Szerokość całkowita Kup
11,4737 zł - 12,8336 zł W produkcji
64.0 mm
64.0 mm
13.0 mm
62.0 mm
24,3674 zł - 24,3674 zł 8 Na stanie
54.0 mm
54.0 mm
30.0 mm
45.0 mm
Zawias 62.0 mm 64.0 mm Nylon

10285107

Przedział cen netto
12,8336 zł - 11,4737 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Długość mocowania drzwi
    64.0 mm
  • Całkowita długość
    64.0 mm
  • Całkowita grubość
    13.0 mm
  • Szerokość całkowita
    62.0 mm
  • Materiał korpusu
    Nylon
Zawias 45.0 mm 54.0 mm Nylon

10285084

Przedział cen netto
24,3674 zł - 24,3674 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Długość mocowania drzwi
    54.0 mm
  • Całkowita długość
    54.0 mm
  • Całkowita grubość
    30.0 mm
  • Szerokość całkowita
    45.0 mm
  • Materiał korpusu
    Nylon