Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(8 Počet produktových řad)
Kuželkové ovládací prvky mají plynule zakřivený tvar přesýpacích hodin, který poskytuje pevný povrch pro úchop, který je také pohodlný. Tyto odolné knoflíky se hodí na závitové aplikace a jsou odolné vůči olejům, palivům a tukům.
Ovládací prvky s rýhovaným diamantovým úchopem mají na vnější straně rukojeti drsné hřebeny, které vytvářejí pevný povrch pro úchop, který je také pohodlný. Tyto odolné knoflíky se hodí na závitové aplikace a jsou odolné vůči olejům, palivům a tukům.
Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření a rýhovaný povrch pro spolehlivý úchop. Odolné provedení, které se montuje na vnitřní závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Natlačením na hlavu šroubu vznikne ovládací šroub malých rozměrů. Lze tak vytvořit ovládací šroub se závitem libovolné délky. Rýhovaný okraj pro pohodlné uchopení.
Rychloutahovací ovládací prvky s rýhovanou hlavou mají rýhovaný povrch, který umožňuje lepší úchop a snadnější otáčení. Lze je rychle utáhnout nebo uvolnit jen jedním prstem mírnou upínací silou bez nutnosti použití dalšího nářadí. Ušetříte tak čas i energii v situacích, které vyžadují časté změny.
Úchop je nasazen šikmo na závitový čep a poté umístěn do axiální polohy, aby dobře zapadl na závity čepu. V tomto bodě je lze uzamknout malým otáčivým pohybem.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku