Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Pěna s otevřenou strukturou buněk Páska

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Těsnění pěnová - pásky z polyuretanu (Poron)

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Těsnicí páska z vysokohustotního polyuretanu (Poron) má pěnu s otevřenou strukturou buněk, která při stlačení vykazuje vlastnosti uzavřené struktury. Velmi nízká trvalá deformace, dobrá absorpce rázů a nízké uvolňování plynů. Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku nebo permanentní na bázi akrylu, citlivé na tlak. Provedení s lepidlem na bázi kaučuku obsahuje nosnou fólii s nízkou roztažností. Zkušební metoda: ASTM D3574; Hustota (lb/ft3): 15 Odchylka komprese: 4 až 8 psi; Trvalá deformace: (50%) 10 Max. provozní teplota: Pryž: -28 C až 65C; Akryl: -28C až 88C; Hořlavost: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 Použití: rozvodné skříně, revizní dvířka a přístupové panely, vzduchotechnika, osvětlení, elektrotechnika a elektronika.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)