Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(2 Počet produktových řad)
Díky vysoké koercitivitě jsou feritové magnety vhodné pro celou řadu použití. Tyto kruhové kotouče jsou zmagnetovány s oběma póly na každé straně. Lze je využít pro jazýčkové kontakty, jako závěsné magnety, v upevňovacích zařízeních, bezpečnostních systémech, audiovizuálních systémech a pro mnoho dalších účelů. Sortiment obsahuje dva druhy: standardní kotoučový tvar a prstenec se zapuštěným otvorem o průměru 5 mm.
Závěsné a upínací magnety jsou ideální pro uchycení prezentačních materiálů nebo exponátů, lze je však využít i pro výrobu upínacích přípravků. Naše magnety jsou vyráběny v mnoha provedeních a rozměrech.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku