Těsnicí páska je vyrobena z pěny s uzavřenou strukturou. Vynikající ochrana vůči pronikání vlhkosti a vzduchu, výborná odolnost vůči nepříznivým povětrnostním vlivům a oxidaci, výborná přizpůsobivost. Zachovává si pružnost i při nízkých teplotách a je vhodná pro použití v exteriéru. Ideální pro: vzduchotechniku, spotřebiče, stavebnictví a montáže.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Návin | Celková výška | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
164.042 ft
50.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||||
15,4993 Kč - 15,4993 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
32.808 ft
10.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
8,8381 Kč - 8,8381 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
65.617 ft
20.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
10,013 Kč - 10,013 Kč | 280 Skladem |
65.617 ft
20.0 m
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||||
7,5858 Kč - 12,3199 Kč | 320 Skladem |
32.808 ft
10.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
10,013 Kč - 10,013 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
65.617 ft
20.0 m
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
7,3418 Kč - 7,3418 Kč | 260 Skladem |
65.617 ft
20.0 m
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
8,8381 Kč - 8,8381 Kč | 100 Skladem |
32.808 ft
10.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
11,27 Kč - 11,27 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
32.808 ft
10.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
15,3928 Kč - 15,3928 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
32.808 ft
10.0 m
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
7,583 Kč - 7,583 Kč | 360 Skladem |
65.617 ft
20.0 m
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
6,1244 Kč - 6,1244 Kč | 780 Skladem |
32.808 ft
10.0 m
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
16.404 ft
5.0 m
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku