U nastavitelných třecích závěsů lze pomocí stavěcího šroubu nastavit hodnotu tření. Pro aretaci dvířek nebo panelu v dané poloze bez nutnosti použití dalších zajišťovacích prvků. Stavěcí šroub je vyroben z nerezavějící oceli. Střední provedení se montuje pomocí šroubů M4 a velké provedení pomocí šroubů M6, v obou případech nejsou šrouby součástí dodávky.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Barva | Celková tloušťka | Nastavitelný moment | Celková šířka | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127,7459 Kč - 284,981 Kč | 18 Skladem |
0.335 in
8.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
černá
|
0.807 in
20.5 mm
|
nastavitelné
|
2.283 in
58.0 mm
|
||||
89,5094 Kč - 167,9198 Kč | 2 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
bílá
|
0.472 in
12.0 mm
|
nastavitelné
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
88,6728 Kč - 166,3505 Kč | 790 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
nastavitelné
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
337,7646 Kč - 659,5933 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.209 in
5.3 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
černá
|
0.748 in
19.0 mm
|
nastavitelné
|
2.205 in
56.0 mm
|
||||
149,1926 Kč - 176,3287 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
bílá
|
0.472 in
12.0 mm
|
nastavitelné
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
337,8817 Kč - 715,887 Kč | 50 Skladem |
0.201 in
5.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
bílá
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.25 Nm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||||
149,1926 Kč - 176,3287 Kč | 3 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
nastavitelné
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
587,0792 Kč - 1 187,2147 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.205 in
5.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
bílá
|
0.764 in
19.4 mm
|
4.0 Nm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||
574,7197 Kč - 1 162,2207 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.205 in
5.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
černá
|
0.764 in
19.4 mm
|
4.0 Nm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||
374,4777 Kč - 802,1857 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.228 in
5.8 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
bílá
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.8 Nm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||||
107,4147 Kč - 235,9521 Kč | 514 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
0.531 in
13.5 mm
|
nastavitelné
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku