Tato řada plochých závěsů má montážní otvory pro šrouby se zapuštěnou nebo šestihrannou hlavou. Mají kryt šroubů pro dodatečnou ochranu a atraktivní vzhled Je. vyroben ze zpevněného polyamidu (PA) s příměsí skelného vlákna, úhel otevření 200 je zajištěn pomocí rotačního čepu vyrobeného z acetalu (POM), který je robustní a odolává korozi.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Materiál | Celková tloušťka | Celková šířka | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161,6311 Kč - 191,0262 Kč | 2 Skladem |
1.949 in
49.5 mm
|
plast
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
373,7415 Kč - 441,6933 Kč | 2 Skladem |
1.949 in
49.5 mm
|
plast
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
280,4107 Kč - 280,4107 Kč | 1 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
plast
|
0.512 in
13.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
338,0591 Kč - 659,9517 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.74 in
95.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
237,2663 Kč - 280,4107 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.555 in
39.5 mm
|
plast
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
373,7415 Kč - 441,6933 Kč | 5 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
plast
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
164,8802 Kč - 194,7773 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.555 in
39.5 mm
|
plast
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
237,2663 Kč - 280,4107 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.949 in
49.5 mm
|
plast
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku