Tato řada plochých závěsů má čepy s vnějším závitem na jednom křídle a otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou na křídle druhém. Řada křídlových závěsů pro povrchovou montáž je k dispozici v různých materiálech a představuje řešení pro většinu aplikací.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Barva | Celková tloušťka | Celková šířka | Maximum Mounting Hole Size | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20054076 | 50,7483 Kč - 302,6008 Kč | 480 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
černá
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||
62,3206 Kč - 369,2496 Kč | 4 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Chrom
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||
42,5631 Kč - 254,3379 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
černá
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||
45,0831 Kč - 283,4489 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
1.969 in
50 mm
|
černá
|
0.472 in
12 mm
|
1.969 in
50 mm
|
|
||||
57,5664 Kč - 367,7175 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
černá
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||||
64,3095 Kč - 404,4892 Kč | 39 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
stříbrná
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||||
20124380 | 62,3223 Kč - 369,2496 Kč | 325 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
černá
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||
63,0342 Kč - 404,4892 Kč | 81 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50 mm
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku