Panty a závěsy, které lze vysadit, když je potřeba více místa pro přístup do kryůy strojů a zařízení nebo rozvaděčových skříní. Vícero provedení, rozměrů i materiálů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Materiál | Celková tloušťka | Celková šířka | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487 Skladem |
1.89 in
48.0 mm
|
PA GF
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.378 in
35.0 mm
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
10260289 | 2 Skladem |
1.89 in
48.0 mm
|
PA GF
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.52 in
64.0 mm
|
PA GF
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||||||
173 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
PA GF
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
428 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
polyamid
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
18 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
polyamid
|
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
10260272 | 5 Skladem |
4.016 in
102.0 mm
|
PA GF
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.508 in
38.3 mm
|
PA GF
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.362 in
60.0 mm
|
polyamid
|
0.256 in
6.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
10299944 | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
polyamid
|
0.232 in
5.9 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.772 in
45.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|||||||
637 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
PA GF
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
50 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
PA GF
|
0.906 in
23.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
polyamid
|
0.232 in
5.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
13 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
polyamid
|
0.205 in
5.2 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.047 in
52.0 mm
|
PA GF
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.362 in
60.0 mm
|
polyamid
|
0.256 in
6.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku