Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(10 Ürün grupları)
Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.
Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.
These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.
Kelebek Topuz tasarımlı Sıkıştırmalı Sürgüler, titreşim koşullarında daha iyi sızdırmazlık gerektiren uygulamalar için idealdir. Dolaplar, erişim panoları ve diğer erişim uygulamaları için popüler bir tercihtir.
Sıkıştırmalı sürgü ürünleri kilitli ve kilitsiz seçeneklerde gelen sabit tasarıma sahiptir. Tüm kilitli seçenekler iki anahtarla sunulur. Tüm sürgüler daha iyi ses yalıtımı için önceden ayarlı 6 mm basınç içerir.
Bu sürgüler ayrı satılan stopersiz standart millerle kullanılır.
Mini Milli Sürgüler, arka tarafta kasnağa veya dile geçip döner mille (kastanyola) güvenli bir şekilde tasarlanmıştır.
Milli sürgü kolay tespit sağlar ve klips montajına sahiptir.
Kulplu Milli Sürgüler T-biçimli bir kulba sahiptir. Yaygın olarak kullanılan dolap ve mobilya uygulamalarıdır.
Milli sürgüler sıkıştırma IP/NEMA performansı gereken durumlarda daha güvenli sızdırmazlık sağlar. Ayrıca, ses ve titreşime karşı da daha iyi izolasyon sunar.
Seçeceğiniz kilitli ve kilitsiz seçeneklerle uygulamanız için bir çözüm bulacağınızdan emin olabilirsiniz.
Kanat Topuzlu Milli Kilitler, çeyrek tur dönen bir döner mille (mandal) pano ve kapıları kilitleyip güvene almak üzere tasarlanmıştır. Mil, arka tarafta kasnağa veya dile geçerek kilitlenir. Sol ya da sağ taraftan uygulama mümkündür.
Bu ürünler farklı malzemeler ve zarif görünümlü kaplamalarla sunulur. Bu Milli Kilitler kilitlenmez.
Kelebek Kilitli Çeyrek Tur Sürgüler ekstra uzun gövdeli modellerde mevcuttur. Bunlar ses geçirmez veya yalıtımlı kapılar için ideal olup, ilave sızdırmazlık özelliği için kauçuk bir contayla tedarik edilir. Krom ya da Siyah Toz Kaplamalı Pres Döküm Çinkodan mamul olup, bir dizi kavrama aralığı sunar
Ayarlanabilir Kulplu Milli Sürgüler elektrik panoları, kapılar, dolaplar ve diğer benzer uygulamalarda kullanılabilir.
Olağanüstü sağlam ve güvenli olan bu sürgüler; endüstriyel, ticari ve son derece önemli ortamlar için ideal bir seçim olup hızlı ve kolay takılır. Erişimde hafiflik gereken durumlar için mükemmel olup her kalınlıkta kapılara takılabilir.
Çıkarılabilir kulplu olduğundan şart değildir ve kullanılmadığında kilit, üçgen bir anahtarla açılabilir.
Kanatlı Topuzlu Çeyrek Dönüşlü Kilit, kapıları, dolapları, muhafazaları ve diğer erişim noktalarını sabitlemek için tasarlanmıştır. Topuzun 90 derece döndürülmesiyle çalıştırılırlar, bu da mandalın devreye girmesine veya devreden çıkmasına neden olur, bu da onları sık sık açma ve kapama gerektiren uygulamalar için ideal hale getirir. Her kilit bir dış sızdırmazlık contası ve bir montaj somunu ile birlikte gelir.
Montaj deliğine yerleştirilerek ve somun sıkılarak kolay ve hızlı bir şekilde monte edilecek şekilde üretilmiştir. Ürün yelpazesi, elektrik muhafazaları, mobilya dolapları ve ekipman kapakları gibi çeşitli uygulamalarda kullanılan çeşitli malzemeler, yüzeyler ve kavrama aralıkları içerir.
Asma kilitle kilitlendiğinde ilave güvenlik için Asma Kilit takma özelliğine sahiptir. İlave sızdırmazlık için kauçuk bir contaya da sahiptir. Sağ ve sol elle açılan kapı özelliği ve bir dizi kavrama aralığı da mevcuttur
Popüler Çeyrek Tur Mandallar titreşim kontrolü gereken dolap ve alanlarda kullanılır. Yuvada yer alan dahili yay 1,5 mm baskı uygular. Bir O-Halka, yay ve rayba arasında conta görevi görür. Bu IP65 ürünleri çok çeşitli malzeme ve kaplama kombinasyonlarının yanı sıra birçok uygulamaya uygun kavrama aralıkları da sunar. Durdurma pimi nedeniyle, mil çeyrek turdan fazla dönmez
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin