Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(25 Ürün grupları)
Değişken Altıgen Kelepçeler, sınırlı dikey alanı olan iş parçalarını sağlam bir şekilde tutmak ve kavramak için tasarlanmıştır. Düşük profiliyle sağlam ve güvenilir kavrama sağladığından sınırlı alana sahip uygulamalar için uygundur.
Sıkma yüzeyinin altıgen tasarımındaki birkaç kavrama alanı, iş parçasını sağlam bir şekilde kavramayı sağlar. Ayrıca teçhizatlarda kelepçeleme maliyetini azaltmaya yardımcı olabilir.
Alyen anahtarı kullanılarak monte edilir ve düz veya yivli yüzeylerle temin edilir. Cihazı çalıştırmak için eksantrik vidası (temin edilir) kullanılır. Küçük boyutu sayesinde elektronik montaj, işleme merkezleri ve tıbbi ekipman gibi uygulamalar için idealdir.
Dyna-Kuvvet Kelepçeleri, parçaları tespit etmek, kelepçelemek ve yerinde tutmak için tasarlanmıştır. Güçlü ve güvenilir bir kavrama sağlar, aynı zamanda hassas ve kolay kullanılır. Yüksek kelepçeleme kuvveti, endüstriyel süreçlerde üretkenliği ve hassasiyeti arttırır.
Düşük profilli ve kompakt biçimlidir. Düz veya tırtıllı yüzeyleri vardır. Kelepçe, aşağı doğru pozitif kelepçeleme kuvveti sağlayacak bir açıda (yaklaşık olarak kelepçeleme kuvvetinin %25'i kadar) hareket eder Tam hizalama için kelepçe taşıma yüzeyi tel kesim ile sağlanır.
Kelepçe taşıma yüzeyi, sıkıştırma plakası ile aynı seviyede veya detaylı delme için yükseltilmiş olabilir. İmalat, metal işleme ve otomotiv montajı gibi çeşitli sektörlerde kullanılabilir.
Eksantrik Aşağı Çekme Kelepçeleri küçük, sağlam ve dengeli bir yapıda olup sınırlı alan olan durumlarda aşağı ve yan yönlü mükemmel kelepçeleme kuvveti sağlar.
Eğimli bir koniyi dirsekli eksantrik dişliyle birleştirerek bileşen yüzeyinin üstünde veya altında kelepçeleme sağlar. Talaş girişinden etkilenmez ve güçlü çekme ve yana itme kelepçeleme kuvvetine sahiptir.
Düşük profilli olup küçük ayak izine sahiptir ve kullanımı basittir. Otomotiv, inşaat ve makine işleme sektörlerinde birçok bileşeni sıkmak için idealdir.
Eksantrik Bıçak Kenarı Kelepçeleri, sıkı ve doğru kavrama sunarken çok az yüzey teması gerektirir. Kelepçenin tırtıkları sayesinde iş parçasını hafif bir dokunuşla yakalayarak düzensiz yüzeylere sahip iş parçalarının hassas ve güvenli bir şekilde sıkılmasını sağlar.
Özellikle hassas veya kırılgan malzemeleri zarar vermeden ve bozmadan güvenli bir şekilde tutarken kullanışlıdır. İş parçası, kelepçenin sağında olmalıdır. İnşaat, montaj ve kaynak gibi sektörlerde kullanılır.
Eksantrik Fikstür Kelepçeleri, eksantrik bir şaft yoluyla hassas tork kontrolü ve değiştirilebilir kavrama sağlarken hassas hizalama ve yerleşimi de korur. Eksantrik tasarımı sayesinde sıkma kuvvetini eşit dağıtırken hassas hizalamayı da korur.
Hızlı ve güçlü kelepçeler, dayanıklılık ve uzun ömür için tasarlanmıştır. Hassas işleme, montaj ve tespit uygulamalarında kullanılır.
Genişletme cıvataları olarak da bilinen Genişleyen Kilitleme Cıvataları, hızlı ve güvenli bileşen kelepçeleme işlemi için tasarlanmıştır. Genişletme mekanizması, önceden açılmış deliklere hızlı ve basit bir şekilde monte edilmesini sağlayarak kurulum süresini azaltır ve verimliliği artırır.
Takıldıktan sonra, cıvatalar uzatılarak çevre bileşenlere baskı uygulayıp güvenli tespit sağlar. Hızlı ve hassas yerleştirme için konumlandırma pimleri ve matkap uçlarıyla kullanılabilir.
Hem standart cıvatalara ihtiyacı hem de deleneksel kelepçeleme tekniklerindeki alet müdahalesini ortadan kaldırır. Yüksek hızda parça işleme için uygundur. İmalat, inşaat, ahşap ve metal işleme sektörlerinde kullanılır.
İç Çap Genişletme Kelepçeleri, parçaları iç çapta tutmak için tasarlanmış olup dikey veya yatay freze makinelerinde yoğun işleme için uygundur. Çap, 4,1 mm ile maksimum 250 mm arasında değişebilir. Bu ürün aynı zamanda tornada genişleyen mandren olarak da kullanılabilir.
Düşük profili sayesinde torna iş parçalarında ikincil işlemler için uygundur Her iş parçası göbeği veya tespit plakası için daha fazla parçayla işlem yapılabilir. Torna veya freze makinesinde boyuta uygun olarak basitçe üretilebilir.
Altıgen anahtar, hidrolik çekme silindirleri veya hız bloğuyla monte edilip ve sıkıştırılır. Yumuşak çelik gövdeye sahiptir ve işlenebilirlik, tıbbi cihazlar, elektronik imalat ve otomotiv uygulamaları için kullanılır.
Kam Kelepçeleri, iş parçalarını sağlam bir şekilde tutup kavrayan basit ve sağlam kelepçelerdir. Kam mekanizmasıyla tutuş kuvveti hızlıca sıkıştırılır ve gevşetilir. Sıkma kuvvetini uygulamanın ihtiyaçlarına göre ayarlamak için kamı döndürmeniz yeterlidir.
Çok yönlü ve ayarlanabilir olup, çok çeşitli boyut ve şekiller uyar. Uygulamaya zarar vermeden güvenli bir kavrama için kelepçeleme kuvvetini eşit bir şekilde dağıtır.
Lokma anahtarıyla kolayca takılır. Flanşlı manşonu takıp kamın gövdesine vidalayın. Kilitleme vidasını sıkıştırarak kamı tespit edin. Metalurji, elektronik ve inşaat alanlarında kullanılır.
Değiştirme Vidaları, Eksantrik Fikstür Kelepçeleri yerine kullanılır. Tasarımı sayesinde sıkma kuvvetini eşit aktarırken hassas hizalamayı da koruyarak sorunsuz ayarlama sağlar.
Uyumluluğu sayesinde eski veya kırık kelepçeleri değiştirirken sorunsuz bir geçiş sunarak iş durma süresini azaltır ve üretimin devam etmesini sağlar. Hızlı ve güçlü bir şekilde sıkıştırılır, uzun ömürlü kullanım için tasarlanmıştır. Makine işleme, kaynak ve montaj işlemlerinde kullanılır.
Kompakt Kamalı Kelepçeler, performanstan ödün vermeden muazzam yüklere ve yüksek basınca dayanabilir. Bu kelepçeler kompakt boyutları sayesinde sınırlı alanlarda veya küçük iş parçalarıyla çalışmak için uygundur.
Kama tasarımının güçlü ve güvenilir tutuşu sayesinde kesme, delme veya montaj yapılırken iş parçanız güvenli bir şekilde yerinde durur. Ayrıca, iki iş parçasını eşdeğer sıkma güçle kelepçeleyip tutar.
Hem aşağı hem yan yönlü tutma gücü sağlar. Altıgen anahtarla takılır. Hassas makine işleme, elektronik kurulum ve tıbbi imalat gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Mengene Çenesi Kelepçeleri için Mengene Çene Seti, 1,5 mm gibi küçük bir kelepçeleme güçü ile zorlu makine işleme işlemleri yapmanıza izin veren cıvatalı basit bir cihazdır. Geleneksel mengenelerin işlevselliğini artırır. Mengenin çenelerine geçecek şekilde tasarlanmış olup belirli amaçlar için özelleştirilmiş bir tutma yüzeyi sağlar
Az sayıda parçalar, zorlu uygulamalar veya imalatın maliyetli olduğu durumlarda prototip oluşturmak idealdir. Metal işleme ve kompozit gibi ağır hizmet uygulamalarında ve hassas iş parçası tutma işlerinde kullanılır. Mengene çenesi ile temin edilir.
Mengene Çenesi Kelepçeleri, Pitbull veya Dyna-Force kelepçeleri ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 1,5 mm gibi küçük bir kelepçeleme güçü ile zorlu makine işleme işlemleri yapmanıza izin veren cıvatalı basit bir cihazdır.
Pozitif kelepçeleme kuvvetiyle kesme işlemin hızlandırır. Mengene Çenesinin biçimi, aşağı doğru ortalama bir güçle bileşenleri yerinde tutar.
Az sayıda parçalar, karmaşık uygulamalar veya inşaat, imalat, bakım ve onarım gibi imalatın elverişsiz olduğu durumlarda prototip oluşturmak idealdir.
Modüler Pitbull Kelepçeleri düşük profillidir ve aşağı doğru güçlü baskı sağlar. Armatürlerde ve küplerde kullanım için tasarlanmıştır.
Oluklu versiyon, iş parçasını frezeleme veya delme yoluyla makine tablasından kaldırmak için bir kelepçeleme adımı içerir. Küçük model, iş parçalarını sırayla kelepçeleme için uygundur, kelepçenin arka yüzeyi ise bir sonraki iş parçasını bulmak için kullanılır.
Kelepçenin arka kısmı, parçaların doğru yerleştirmesi için tabana kare olarak tasarlanmıştır. Uygulamaya monte edildikten sonra sağlam ve kullanıma hazırdır. Güç aktarım sistemlerinde, makinelerde, inşaat ve vinç uygulamalarında kullanılır.
Pitbull Kelepçeleri, iş parçalarını güvenli bir şekilde yerinde tutmak için kullanılır. Kelepçenin kavrama kuvvetini mengenin uyarlanabilirliği ve esnekliği ile birleştiren kelepçe teknolojisi kullanır.
Düşük tutma yüksekliği ve pozitif aşağı kuvvet sunar. Çelik kenarlı kör aletin iş parçalarında iz bırakma olasılığını daha azdır, buna karşılık bıçak kenarı modeli, malzemeyi keserek daha agresif işleme yapar.
Fazladan alet veya aşırı güç gerektirmeden hızlı ve basit kelepçeleme sağlar. -30C ila +80C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Metal ve ahşap işleme veya imalat uygulamaları için uygundur.
Spiral Kam Kelepçeleri bir parçanın, kendi kilitlenen kelepçe kullanılarak sıkıştırılması veya tespit edilmesi gerektiğinde kullanılır. Spiral kam mekanizmasıyla hızlı sıkıştırılır ve gevşetilir. Kullanıcıların sıkma kuvvetini uygulamanın özel ihtiyaçlarına göre değiştirmesi için kamı döndürmesi yeterlidir.
Ortasından geçen şaft; mekanik, pnömatik veya hidrolik olarak çalıştırmak için kullanılır. Son derece kompakt ve düşük profilli olduğundan birden çok bileşeni tespit etmek için mükemmel bir seçenektir.
Kendinden kilitlenme etkisi, basınç kaybı sırasında aktif kalmaya devam ederek pnömatik ve hidrolik sıkma yoluyla çok daha fazla çalıştırma güvenliği sağlar. Otomotiv, inşaat, imalat ve genel mühendislik uygulamalarında kullanılır.
Kumanda kollu Spiral Kam Kelepçeleri bir parçanın, kendi kilitlenen kelepçe kullanılarak sıkıştırılması veya tespit edilmesi gerektiğinde kullanılır. Spiral kam mekanizmasıyla hızlı sıkıştırılır ve gevşetilir. Kullanıcıların sıkma kuvvetini uygulamanın özel ihtiyaçlarına göre değiştirmesi için kamı döndürmesi yeterlidir.
Kumanda kolu kolay kavranarak pürüzsüz ve kolay hareket sağlar. Sıkma kuvvetini uygulamanın hassas ihtiyaçlarına uyacak şekilde ayarlamak için kolu döndürmek yeter. Son derece kompakt ve düşük profilli olduğundan birden çok bileşeni tespit etmek için mükemmel bir seçenektir.
Kendinden kilitlenme etkisi, basınç kaybı sırasında aktif kalmaya devam ederek pnömatik ve hidrolik sıkma yoluyla çok daha fazla çalıştırma güvenliği sağlar. Otomotiv, inşaat, imalat ve genel mühendislik uygulamalarında kullanılır.
Spiral kam kelepçeleri için Sıkıştırma Plakaları, sıkıştırma sırasında iş parçasını sıkıca tutarak deformasyonu önlemek için hassas işlenmiş yüzeyler ve dayanıklı bir yapıyla tasarlanmıştır.
Düz ve sert bir yüzeye sahiptir. Bir tarafı bükülmüştür ve ortasında kelepçenin montaj noktasıyla hizalanıp mükemmel açılmış montaj deliği bulunur. Sıkıştırma Plakası ve spiral kam kelepçeleri birlikte çalışarak güvenilir ve tekrarlanabilir kelepçeleme çözümü oluşturur, çeşitli uygulamalarda istikrarlı ve hassas sonuçlar sağlar.
Tasarımı sayesinde hızlı ve basit bir şekilde monte edilir. İşleme, ahşap işleme ve montaj süreçlerinde kullanılır.
Talongrip Tırtıklı Kavramalar, üstün kavrama ve stabilite sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu kelepçeler, kaymayı azaltıp kavrama kuvvetini artıran kendine özgü bir dişli tasarıma sahiptir.
Daha güçlü kavrama özelliği sayesinde uzun süreli kullanım için uygundur. Tam bir kavrama noktası gerekmeyen veya tam uzunluk boyunca girişe ihtiyaç duyulmayan uygulamalar içindir. Makineler, metal işleme ve imalat gibi alanlarda kullanılır.
Uniforce Kelepçeler, tek bir kelepçeyle iki parçayı eşdeğer kelepçeleme gücüyle sıkabilir. Olağanüstü sağlam, uzun ömürlü ve çok yönlüdür. Performanstan ödün vermeden ağır yüklere ve yüksek basınca dayanabilir.
Birçok iş parçasını etkili bir şekilde kelepçeler. Küçük boyutu sayesinde kılavuz çekilmiş delikler ve yuvalar yoluyla teçhizata kolayca takılır. Çenenin merkez çizgisi, iş parçasının merkez çizgisinin üzerinde olduğu sürece dairesel çubukları kelepçelemek için kullanılabilir. İnşaat, metal işleme veya hassas makine işleme gibi sektörlerde kullanılır.
Uniforce Kelepçeler, tek bir kelepçeyle iki parçayı eşdeğer kelepçeleme gücüyle sıkabildiğinden daha çok uzunluk ve güç gereken durumlarda kullanışlıdır. Olağanüstü sağlam, uzun ömürlü ve çok yönlüdür. İşlevselliğini korurken ağır yüklere ve muazzam basınca dayanabilir.
Özellikle çok sayıda iş parçasını kelepçelerken etkilidir. Pürüzsüz kayma hareketi ve sağlam kilitleme mekanizmasının sağladığı hassas ve kontrollü kelepçeleme, mükemmel güvenilirlik ve hassasiyet sunar. İnşaat, metal işleme veya hassas makine işleme gibi sektörlerde kullanılır.
İşlenebilir Uniforce Kelepçeler, tek bir kelepçeyle iki parçayı eşdeğer kelepçeleme gücüyle sıkabilir. Kelepçe çeneleri, iş parçanızın şekline uyması için işlenecek ek malzemeyi içerir. Olağanüstü sağlam, uzun ömürlü ve uyarlanabilirdir. İşlevselliğini korurken aşırı ağır yüklere ve muazzam basınca dayanabilir.
Özellikle çok sayıda iş parçasını kelepçelerken çok etkilidir. Pürüzsüz kayma hareketi ve sağlam kilitleme mekanizmasının sağladığı hassas ve kontrollü kelepçeleme, mükemmel güvenilirlik ve doğruluk sunar. İnşaat, metal işleme veya hassas makine işleme gibi sektörlerde kullanılır.
Versa Kavrama Tutucular ve Kelepçeler, iş parçasına girerek takılmak üzere tasarlanmış delme dişleri ile güçlendirilmiş kavrama sunarak yan ve yatay hareketi sınırlar. Alevle kesilmiş ve negatif eğimli parçaları bile kavrayabilirler.
Tutucular ve kelepçeler; düzensiz şekilli parçalar, dairesel tüpler veya düz yüzeyler üzerinde güvenli ve ayarlanabilir kavrama sağlar. Kelepçeleme kuvveti, uygulamaya özel ihtiyaçları karşılamak üzere ayarlanabildiğinden mükemmel stabilite ve kuvvetin uygun bir şekilde dağılmasını garanti eder. Böylece işlem sırasında kayma veya hareket olasılığı en aza indirilir.
Uygulamada kurulumu basittir ve tesisat, elektrik işleri, makine işleme ve otomotiv alanlarında yaygın olarak kullanılır.
Dişli genişletme bağlantı elemanları olarak da bilinen XYZ Genişletme Pimleri, iç çapta parçaları sıkıca bağlamak için güçlü tutma basıncı sağlarken hassas konumlandırma ve tekrarlanabilirlik de sunan benzersiz bir tasarıma sahiptir.
Pimin üst kısmı hafifçe konik şekilde tasarlandığından montaj deliğinde azami hat teması sağlarken iş parçasının yüklenmesi ve boşaltılması sırasında uygun boşluk oluşturur. Ayrıca, dişli tasarımı sayesinde önceden açılmış deliklere kolayca geçirilir. Pimlerin uzatılmasını yönetmeyi sağlayarak güvenli bir çözüm sunar.
Delinmiş veya açılmış deliğe hassas konumlandırarak oturtulur ya da parçayı daha da güçlendirmek ve aşınma direnci oluşturmak için güçlendirilmiş matkap ucuna yerleştirilir. Bir kez yerine yerleştirildiğinde genişleyerek sıkı ve güvenli bir şekilde oturur. Mezar taşları, basınçlı su işlemleri, kılavuz ve tespit plakaları, ayrıca elektronik imalat, endüstriyel makineler ve tıbbi cihazlar gibi uygulamalarda düşük maliyetli bir çözüm sunar.
Pres geçme pim olarak da bilinen XYZ Genişletme Pimleri, iç çapta parçaları sıkıca bağlamak için güçlü tutma basıncı sağlarken hassas konumlandırma ve tekrarlanabilirlik de sunan benzersiz bir tasarıma sahiptir.
Pimin üst kısmı hafifçe konik şekilde tasarlandığından montaj deliğinde azami hat teması sağlarken iş parçasının yüklenmesi ve boşaltılması sırasında uygun boşluk oluşturur. Ayrıca, pres geçme özelliği, titreşime veya dinamik streslere maruz kaldığında bile pimleri yerinde tutar.
Ortasındaki dişli deliğe konik vida takılarak açılmış bir deliğe bastırıp tam olarak kolayca monte edilebilir. Bir kez yerine yerleştirildiğinde genişleyerek sıkı ve güvenli bir şekilde oturur. Mezar taşları, basınçlı su işlemleri, kılavuz ve tespit plakaları, ayrıca elektronik imalat, endüstriyel makineler ve tıbbi cihazlar gibi uygulamalarda düşük maliyetli bir çözüm sunar.
İşlenebilir Fikstür Kelepçeleri, işleme operasyonları sırasında yassı, düzensiz veya yuvarlak iş parçalarını işlemek ve tutmak için kullanılarak hassasiyet ve tekrarlanabilirlik sağlar. Sağlam ve istikrarlı kavrama sunar.
Beraberinde gelen kam cıvataları ve işleme vidaları, kelepçeyi yerinde tutarken kelepçe yüzeyi, bileşenin biçimine uyacak şekilde işlenir. Böylece, işleme süreçlerinde hassasiyet ve stabilite oluşturur.
İşleme ayarlarına kolayca entegre edilebilip hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanabilir. Hassas işleme, karmaşık iş parçaları ve tek seferlik veya düşük hacimli imalat uygulamalarında kullanılır. Lütfen kelepçenin sıkı olduğunu asla varsaymayın, işlemden önce kelepçenin sıkılmış olduğunu daima doğrulayın.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin