Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(1 Ürün grubu)
İç Çap Genişletme Kelepçeleri, parçaları iç çapta tutmak için tasarlanmış olup dikey veya yatay freze makinelerinde yoğun işleme için uygundur. Çap, 4,1 mm ile maksimum 250 mm arasında değişebilir. Bu ürün aynı zamanda tornada genişleyen mandren olarak da kullanılabilir.
Düşük profili sayesinde torna iş parçalarında ikincil işlemler için uygundur Her iş parçası göbeği veya tespit plakası için daha fazla parçayla işlem yapılabilir. Torna veya freze makinesinde boyuta uygun olarak basitçe üretilebilir.
Altıgen anahtar, hidrolik çekme silindirleri veya hız bloğuyla monte edilip ve sıkıştırılır. Yumuşak çelik gövdeye sahiptir ve işlenebilirlik, tıbbi cihazlar, elektronik imalat ve otomotiv uygulamaları için kullanılır.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin