Yaylı Pullar, konik bir şekle sahip olan bir pul türüdür. Bunun anlamı, yük olmadığı için pulun yüzeye tam oturamayacağı anlamına gelir.
Yaylı pullar bu şekilde adlandırılır, çünkü yay gücü sağlar. Bu kullanışlı pullar ayrıcabir kurulumdaki titreşime karşı eksenel yükler kullanarak darbeleri sönümler. Yelpazemiz çok çeşitli bükülme ve yük kapasitesi uygulamalarında tek tek paralel, seri ve seri paralel olarak kullanılabilir.
Ayrıca elektrik ve ısı yalıtımı sağlarlar ve korozyona karşı dirençten faydalanırlar.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Dış Çap | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Kalınlık | Satın Al | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17SPRINGW320 | 0,9877 TL - 1,2195 TL | Üretimde |
0.232 in
5.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||||
2,8579 TL - 3,5283 TL | 29998 Stokta |
0.449 in
11.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
M10
|
0.055 in
1.4 mm
|
||||||
1,2126 TL - 1,4971 TL | 2817 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
M6
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
2,6531 TL - 3,2753 TL | 376 Stokta |
0.449 in
11.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
M10
|
0.035 in
0.9 mm
|
||||||
0,9251 TL - 1,1421 TL | Üretimde |
0.201 in
5.1 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
M5
|
0.028 in
0.7 mm
|
||||||
1,4978 TL - 1,8492 TL | 784 Stokta |
0.327 in
8.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
M8
|
0.047 in
1.2 mm
|
||||||
0,8625 TL - 1,0651 TL | 3903 Stokta |
0.169 in
4.3 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
M4
|
0.028 in
0.7 mm
|
||||||
1,4903 TL - 1,8397 TL | 988 Stokta |
0.264 in
6.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
M6
|
0.035 in
0.9 mm
|
||||||
0,553 TL - 0,553 TL | 3158 Stokta |
0.161 in
4.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
M4
|
0.047 in
1.2 mm
|
||||||
0,7602 TL - 0,7602 TL | 1770 Stokta |
0.24 in
6.1 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
0,5299 TL - 0,5299 TL | 15972 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
M3
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
0,7243 TL - 0,7243 TL | 21 Stokta |
0.201 in
5.1 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
M5
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
1,2753 TL - 1,2753 TL | 1992 Stokta |
0.319 in
8.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M8
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin