Sol el ve sağ el uygulamalarına imkan veren Gizli Menteşeler. Metal kabinler ve makine kapakları için idealdir. Çinko Kaplı Çelik veya Paslanmaz Çelik AISI 304 olarak farklı türlerde mevcuttur.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Pim Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Bitir | Pim Uzunluğu | Gövde Malzemesi | Satın Al | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Krom
|
Zinc Plated
|
3.307 in
84.0 mm
|
Steel
|
|||||
Üretimde |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Krom
|
Zinc Plated
|
0.571 in
14.5 mm
|
Steel
|
|||||
Üretimde |
0.354 in
9.0 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
Natural
|
Copper Plated
|
2.657 in
67.5 mm
|
Steel
|
|||||
4 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Krom
|
Natural
|
3.307 in
84.0 mm
|
Stainless Steel
|
|||||
433 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Krom
|
Zinc Plated
|
3.307 in
84.0 mm
|
Steel
|
|||||
350 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Krom
|
Zinc Plated
|
3.307 in
84.0 mm
|
Steel
|
|||||
1000 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Natural
|
Copper Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
Steel
|
|||||
469 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Krom
|
Natural
|
3.307 in
84.0 mm
|
Stainless Steel
|
|||||
1674 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Black
|
No Finish
|
0.709 in
18.0 mm
|
Steel
|
|||||
544 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Natural
|
Copper Plated
|
2.028 in
51.5 mm
|
Steel
|
|||||
Üretimde |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
Natural
|
Copper Plated
|
2.028 in
51.5 mm
|
Steel
|
|||||
389 | 250 Stokta |
0.138 in
3.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Black
|
No Finish
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nylon
|
||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin