Bölünmüş yatak burçları, çelik levhalara şaft veya vana oturtmak için idealdir. Bölünmüş tasarım sayesinde döndürülerek kolayca takılır.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Boyutu | İç Çap | Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,7574 TL - 27,7574 TL | 8350 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 - 0.079 in
1.5 - 2.0 mm
|
|||||||
28,0728 TL - 28,0728 TL | Üretimde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 - 0.079 in
1.5 - 2.0 mm
|
|||||||
2005846 | 17,7269 TL - 17,7269 TL | 153038 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin