Menü Arama

Yaylı Oturmalı Tapa 22.2 mm 28.6 mm 3.2 mm PA Black

Naylon tek parça kilitleme tapası, standart metal levha kalınlığına kilitlenmek üzere tasarlanmıştır. Bu parça, tercihe göre kabloları veya üretim erişim deliklerini kapamanın temiz ve kolay bir yoludur. Bu ürünler, tüm endüstri standardı delik çaplarına ve pano kalınlıklarına uymak üzere tasarlanmıştır.
Ürün kodu:

PGM-29

6621 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 + 5,3306 TL
Standart paket: 200

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

1.066,12 TL

200 x 5,3306 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tam Malzeme Polyamide 6.6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Bağlantı Biçimi Snap Fit
Kafa Biçimi Dome
Delik Tipi Yuvarlak Delik
Toplam Çap 28.6 mm
Toplam Yükseklik 11.5 mm
Uyumlu Delik Çapı 22.2 mm
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin