Menü Arama

Yaylı Oturmalı Tapa 30.2 mm 33.3 mm 6.4 mm PA Black

This Domed blanking plug blocks out gaps in the metal sector as a precaution against sharp edges and contaminants. It includes an open vent to aid ventilation and is simple to install by push fit. Built to work on all industry standard hole diameters and panel thicknesses. Black PA and UL94 V-2 rated.
Ürün kodu:

466920

570 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 20,5343 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.053,43 TL

100 x 20,5343 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tam Malzeme Polyamide 6.6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Bağlantı Biçimi Push Fit
Kafa Biçimi Flat
Delik Tipi Yuvarlak Delik
Toplam Çap 33.3 mm
Toplam Yükseklik 14.3 mm
Uyumlu Delik Çapı 30.2 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin