Menü Arama

Yaylı Oturmalı Tapa 30.1 mm 33.3 mm 6.4 mm PA White

This domed blanking plug is made of black Nylon and is heat stabilised to UL94 -V2 to fit panel thickness of 6.4 mm. Easy to push into holes in the panel to blank and protect from sharp edges. The profile is designed with an open vent to help ventilation.
Ürün kodu:

466877

5133 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 249 40,9428 TL
250 - 499 23,3959 TL
500 + 16,7114 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

2.047,14 TL

50 x 40,9428 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk White
Tam Malzeme Polyamide 6.6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Bağlantı Biçimi Push Fit
Kafa Biçimi Dome
Delik Tipi Yuvarlak Delik
Toplam Çap 33.3 mm
Toplam Yükseklik 14.3 mm
Uyumlu Delik Çapı 30.1 mm
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin