Menü Arama

Yaylı Oturmalı Tapa 31.7 mm 34.9 mm 6.4 mm PA Black

This Domed blanking plug blocks out gaps in the metal sector as a precaution against sharp edges and contaminants. It includes an open vent to aid ventilation and is simple to install by push fit. Built to work on all industry standard hole diameters and panel thicknesses. Black PA and UL94 V-2 rated.
Ürün kodu:

466862

132 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 249 38,8557 TL
250 - 499 22,2032 TL
500 + 15,8594 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

1.942,79 TL

50 x 38,8557 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Tam Malzeme Polyamide 6.6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Bağlantı Biçimi Push Fit
Kafa Biçimi Dome
Delik Tipi Yuvarlak Delik
Toplam Çap 34.9 mm
Toplam Yükseklik 14.3 mm
Uyumlu Delik Çapı 31.7 mm
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin