Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burç Round PA Black

Bu gerilim azaltma burcu, UL94-V-2 siyah naylondan imal edilmiştir. Kabloları ve 5,8 mm çapında tel modelini 3 mm kalınlığında panoda tutar.
Ürün kodu:

XSRBS01-01

198 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 + 11,3553 TL
Standart paket: 200

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

2.271,06 TL

200 x 11,3553 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Uyumlu Kablo Şekli Round
Malzeme PA
Kablo Boyutu 5.8 mm
Uyumlu Delik Çapı 5.8 mm
Kafa Uzunluğu 13.0 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin