Menü Arama

Gerilim Azaltıcı Burç Çift 3.0 x 5.6 mm PA Black

Siyah naylon gerilim azaltma burcu, elektrik kurulum uygulamalarınızda düz veya yuvarlak kablolara uyar. Uygulamalarda kablo gerilimini ve aşınmasını önlemek için kullanılır. 3481 sıkıştırma aletiyle kolayca takılır.
Ürün kodu:

SRB-D-3

479 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 2,7442 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.372,10 TL

500 x 2,7442 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Uyumlu Kablo Şekli Çift
Malzeme PA
Kablo Boyutu 3.0 x 5.6 mm
Uyumlu Delik Çapı 11.1 mm
Kafa Uzunluğu 10.4 mm
Azami Pano Kalınlığı 1.6 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Toplam Genişlik 11.1 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin